Опубликуйте свои продукты
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
    Dileoffice

    Aitana chair

    4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)
    The sinuous mountain range of Aitana has inspired the creation of a new versatile chair that combines lightness, aesthetics and great versatility. Aitana is a new commitment to sustainable, organic and versatile design. An infinity of solutions adapted to every need, never forgetting thenecessary comfort for everyday life. Monocoque seat in 7 mm-thick, 100% recyclable polypropylene plastic injection molding, with UV protection for exterior use, reinforced with 30% fiber. Possibility of including an interchangeable seat PAD in injected polyurethane. Upholstered seat with 25 kg/m3 highdensity polyurethane foam padding. Wooden seat in 12 mm thick beech plywood.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaitana-chair
    • Тип продукцииAitana
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs