Опубликуйте свои продукты
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm
    AJ Products
    Архив

    Extra deep storage cabinet SUPPLY 1900x1020x635mm

    • Lockable handle
    • Extra large
    • 4 adjustable shelves

      Extra large, sturdy storage cabinet. The cabinet is supplied with adjustable shelves, adjustable feet, a rotatable handle and a 3-point lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1900 mm
      • Width: 1020 mm
      • Depth: 635 mm
      • Depth, internal: 575mm
      • Shelf interval: 30 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 70 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 105.96 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаExtra-deep-storage-cabinet-SUPPLY-1900x1020x635mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    • Ширина (мм)1020
    • Глубина (мм)635
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)105.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

    Похожие продукты

    2.7 из 5 звезд 2.7 (9)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (48)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)