Опубликуйте свои продукты
Florence
AJ Products
Архив

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Cпецификация
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFlorence-Stackable-Chair
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)445
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)390
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches