Опубликуйте свои продукты
Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm
AJ Products

Heavy-duty workbench SOLID 1500x800mm

  • Manually-adjustable legs
  • Large selection of accessories
  • Solid, durable laminate surface

    Heavy-duty workbench with a sturdy steel frame and worktop covered in durable laminate, which makes the bench suitable for demanding environments. It has manually-adjustable legs that you can adapt to your needs. You can supplement the bench with several accessories.
Cпецификация
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:50 mm
    • Minimum height:795 mm
    • Maximum height:995 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:750 kg
    • Weight:67.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHeavy-duty-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)67.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Наименование OmniClassBenches