Опубликуйте свои продукты
Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 300kg load,1200x600mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with electric height adjustment. You can easily vary your work position with this practical worktable, which has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench with smart accessories for extra flexibility.
Cпецификация
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:300 kg
    • Lift speed:23 mm/sec
    • Weight:51 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-300kg-load-1200x600mm
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)51
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables