Опубликуйте свои продукты
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
    AJ Products

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3 из 5 звезд3.3(18 отзывы)
    • Adjustable lumbar support
    • Synchronous mechanism
    • Armrests and headrest included

      Office chair with a mesh backrest that provides firm support and comfortable airflow. Fitted with an ergonomic synchronous mechanism and a practical tilt function that can be locked in five positions. Comes with a headrest and adjustable armrests for extra comfort.
    Cпецификация
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа