Опубликуйте свои продукты
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
High-sided armchair STILL
    AJ Products
    Архив

    High-sided armchair STILL

    • High sides
    • Noise-cancelling effect
    • Removable fabric upholstery

      Modern lounge chair with high sides and removable upholstery on the seat cushions and frame. Ideal for relaxing, taking phone calls and holding meetings as it absorbs noise and provides privacy.
    Cпецификация
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:480 mm
      • Seat width:660 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:760 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:40000 Md
      • Weight:40 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHigh-sided-armchair-STILL
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1400
    • Ширина (мм)760
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas