Опубликуйте свои продукты
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
Mobile workbench MOTION 1200x600mm
    AJ Products

    Mobile workbench MOTION 1200x600mm

    • Manually height-adjustable frame
    • With castors
    • Durable worktop

      Height-adjustable, mobile workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary the working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame.
    Cпецификация
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:800 mm
      • Maximum height:1200 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Manually adjustable
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:400 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:36 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMobile-workbench-MOTION-1200x600mm
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables