Опубликуйте свои продукты
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Cпецификация
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-chair-JETLAG
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)15.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа