Опубликуйте свои продукты
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
    AJ Products

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 из 5 звезд4.3(25 отзывы)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Cпецификация
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаModular-seating-bench-JETLAG
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)1450
    • Глубина (мм)1750
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)41.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа