Опубликуйте свои продукты
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm
    AJ Products

    Narrow storage cabinet SMART 1900x530x400mm

    • Extra narrow
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Narrow and convenient storage cabinet for tight spaces in the office. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and 3-point lock with two keys
    Cпецификация
      • Height: 1900 mm
      • Width: 530 mm
      • Depth: 400 mm
      • Width, internal: 505 mm
      • Depth, internal: 365 mm
      • Material: Sheet steel
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 40 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNarrow-storage-cabinet-SMART-1900x530x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1900
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

    Доступно в регионах:

    Европа