Опубликуйте свои продукты
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
    AJ Products

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 из 5 звезд3.8(24 отзывы)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    Cпецификация
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)485
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)20.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа