Опубликуйте свои продукты
Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm
AJ Products

Rectangular coffe table IRIS 1100x600x510mm

  • Hardwearing laminate
  • Versatile
  • Modern

    Sleek and stylish coffee table with a rectangular table top in durable laminate. The table is easy to place and suitable for multiple of environments, making it perfect in a foyer or common room.
Cпецификация
    • Length: 1100 mm
    • Height: 510 mm
    • Width: 600 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRectangular-Coffe-Table-IRIS-1100x600x510mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables