Опубликуйте свои продукты
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    • Certified according to SS 3492
    • Key lock or code lock
    • Can be used as a gun cabinet

      Robust security cabinet for safe storage. Comes with movable shelves so that you can create a flexible storage solution. Choose between a high-security key lock and an electronic code lock. Interior fittings to accommodate guns/hunting equipment can be bought separately
    Cпецификация
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)152
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Описание Uniclass 2015Safes and security cabinets

    Доступно в регионах:

    Европа