Опубликуйте свои продукты
Standing desk FLEXUS 1800x800mm
AJ Products

Standing desk FLEXUS 1800x800mm

  • Electrically height adjustable
  • Straight desktop
  • Work height: 700-1170 mm

    High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and features cable ports, T-frame without cross brace, rectangular legs and flat adjustable feet. Driven by a powerful single motor.
Cпецификация
    • Length:1800 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Weight:52.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStanding-desk-FLEXUS-1800x800mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)52.1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Описание Uniclass 2015Office desks
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables