Опубликуйте свои продукты
Standing desk FLEXUS wave 2000x800mm
Standing desk FLEXUS wave 2000x800mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS wave 2000x800mm

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave desk top
    • Work height 700-1170 mm

      High-quality, electrically height-adjustable desk driven by a powerful motor. It has a wave desk top with cable ports and a T-frame without cross brace plus rectangular legs and flat adjustable feet.
    Cпецификация
      • Length:2000 mm
      • Width:1000 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:55.1 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStanding-desk-FLEXUS-wave-2000x800mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-31
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)55.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Описание Uniclass 2015Office desks
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables