Опубликуйте свои продукты
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    Cпецификация
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1900
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)62
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Описание Uniclass 2015Safes and security cabinets