Опубликуйте свои продукты
Table BECKY 680x680x720mm
AJ Products

Table BECKY 680x680x720mm

3.5 из 5 звезд3.5(11 отзывы)
  • Modern table
  • Ideal for most environments
  • Hard-wearing compact laminate top

Table in a contemporary style! The Becky table has a stylish star base and a slim top with bevelled edges and rounded corners made of easy-care laminate. It is ideal as a standalone table or can be arranged in groups in break rooms and canteens.

Cпецификация
  • Length:680mm

    Height:720mm

    Width:680mm

    Thickness table surface:12mm

    Table surface:Square

    Weight:17.5

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-BECKY-680x680x720mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)680
  • Глубина (мм)680
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)17.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables