Опубликуйте свои продукты
Table VARIOUS 1100x900mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Cпецификация
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-VARIOUS-1100x900mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)25.45
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables