Опубликуйте свои продукты
Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf
AJ Products

Worktable CARGO 2400x750mmwith 3 drawers + top shelf

  • Easily accessible storage
  • With hanging drawer and top shelf
  • Hard-wearing laminate top

    Robust packing table with a hanging drawer unit and a top shelf with 6 dividers. Manually adjustable frame. Supplement the worktable with smart accessories.
Cпецификация
  • Worktable CARGO, 2400x750 mm, white laminate top, grey frameLength: 2400 mmWidth: 750 mmThickness table surface: 26 mmMinimum height: 720 mmMaximum height: 900 mmTable surface: RectangularStand: Manually adjustableTable surface colour: WhiteTable surface material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelLoad capacity: 400 kgWeight: 54 kg

    Drawer unit CARGO, 3 drawers, 400x400x600 mm
    , greyHeight: 400 mmWidth: 400 mmDepth: 600 mmColour: GreyMaterial: High-pressure laminateNumber of drawers: 3Weight: 25.7 kg

    Top shelf CARGO, 2400x300 mm, including 6 dividers
    , greyLength: 2400 mmWidth: 300 mmThickness: 26 mmShelf colour: GreyShelf material: High-pressure laminateStand colour: Dark greyStand colour code: NCS S7502-BStand material: SteelWeight: 24.45 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWorktable-CARGO-2400x750mmwith-3-drawers-top-shelf
  • Тип продукцииChanging room
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)2400
  • Глубина (мм)750
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)104
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops