Опубликуйте свои продукты
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 800x1200x400
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 800x1200x400
    AJ Products
    Архив

    XL lockable sliding door cabinet MODULUS 800x1200x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Extra spacious storage cabinet in the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. Add base frame and inserts.

    Cпецификация
      • Height:800 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:575 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:1
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-800x1200x400
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)55
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

    Похожие продукты

    4.1 из 5 звезд 4.1 (30)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (10)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (48)