Опубликуйте свои продукты
Artificial Peace Lilly 1050mm
AJ Products

Artificial Peace Lilly 1050mm

4.3 из 5 звезд4.3(125 отзывы)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place the plant in its stylish pot in a large window or on the floor as a decorative feature or a room divider. It comes with a black pot on a stand.
Cпецификация
    • Height:1050 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:6.55 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаartificial-Peace-Lilly-1050mm
  • Тип продукцииReception & Lounge
  • Группа продукцииArtificial plants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1050
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Масса нетто (кг)6.55
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_45_30_04
  • Описание Uniclass 2015Artificial plants
  • Код CSI MasterFormat 201432 93 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plants
  • Номер OmniClass23-11 27 19
  • Наименование OmniClassPlants

Доступно в регионах:

Европа
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
3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
3.2 из 5 звезд 3.2 (42)
4.5 из 5 звезд 4.5 (19)
3.7 из 5 звезд 3.7 (24)
3.4 из 5 звезд 3.4 (14)
4.3 из 5 звезд 4.3 (34)