Опубликуйте свои продукты
Artificial banana plant 1500mm
Artificial banana plant 1500mm
    AJ Products

    Artificial banana plant 1500mm

    4.1 из 5 звезд4.1(322 отзывы)
    • Incl. black metal pot
    • Creates a pleasant environment
    • Floor standing

      Artificial plant in a realistic-looking material that creates a pleasant atmosphere in your office, canteen or in any other indoor area where you want to have plants. This plant is suitable as a floor plant or room divider.
    Cпецификация
      • Height:1500 mm
      • Pot colour:Black
      • Flowerpot material:Sheet steel
      • Weight:10.45 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаartificial-banana-plant-1500mm
    • Тип продукцииReception & Lounge
    • Группа продукцииArtificial plants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)10.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Оформление интерьеров и декор
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_45_30_04
    • Описание Uniclass 2015Artificial plants
    • Код CSI MasterFormat 201432 93 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plants
    • Номер OmniClass23-11 27 19
    • Наименование OmniClassPlants

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    3.9 из 5 звезд 3.9 (37)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (24)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (19)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (42)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (5)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (14)