Опубликуйте свои продукты
Bar table SIRI 700x700x1090mm
AJ Products

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
  • Solid beech tabletop
  • Use with or without chairs
  • Round pedestal

Bar table with a sturdy, square top. The table has a round pedestal with a large, round base.

Cпецификация
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1125
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)27.55
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables