Опубликуйте свои продукты
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
    AJ Products

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4 из 5 звезд4.4(11 отзывы)
    • Move while you work
    • Quiet and easy to move
    • Manual/auto speed settings

      Walk and work at the same time with our desk treadmill! The walking treadmill can either be controlled by remote control or automatically by your own walking pace, via sensors in the running belt that track your pace. The desk treadmill is easy to move, can be folded flat and is silent when in use
    Cпецификация
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)129
    • Ширина (мм)1432
    • Глубина (мм)457
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)28
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84_91
    • Описание Uniclass 2015Treadmills

    Доступно в регионах:

    Европа