Опубликуйте свои продукты
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 из 5 звезд4.3(13 отзывы)
Whiteboard unit, approximately 36" H x 48" W consisting of a white porcelain enamel writing surface with an attached chalk tray. Magnetic surface available. Image can be easily removed with a standard chalkboard eraser. For use with water color pens. Unit is ready to hang.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF3050
  • Тип продукцииWhiteboard
  • Группа продукцииDry Erase
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели