Опубликуйте свои продукты
Double bench STADIUM with hook rail 1000mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1000mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Cпецификация
    • Seat height:430 mm
    • Length:1000 mm
    • Height:1600 mm
    • Depth:780 mm
    • Colour:Pine
    • Material:Wood
    • Frame colour:Black
    • Frame material:Steel
    • Number of hooks:12
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:30 mins
    • Weight:27.78 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdouble-bench-stadium-with-hook-rail-1000mm
  • Тип продукцииChanging room'
  • Группа продукцииBenches and hooks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)780
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Масса нетто (кг)27.78
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 15 19 13
  • Наименование OmniClassCoat Hooks

Доступно в регионах:

Европа