Опубликуйте свои продукты
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Cпецификация
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Тип продукцииChanging room'
  • Группа продукцииBenches and hooks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)780
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)1600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Масса нетто (кг)35.28
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 15 19 13
  • Наименование OmniClassCoat Hooks

Доступно в регионах:

Европа