Опубликуйте свои продукты
Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD
    AJ Products

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 из 5 звезд3.7(16 отзывы)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Cпецификация
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииOffice Desk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-13
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)33.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables