Опубликуйте свои продукты
Marlow
Marlow
Marlow
    AJ Products

    Marlow

    4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    Cпецификация
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMarlow-Office-chair
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs