Опубликуйте свои продукты
F0300 - Chair, Task, Swivel, With Arms
SEPS2BIM

F0300 - Chair, Task, Swivel, With Arms

Task chair, approximately 34" H X 26" W X 22" D with adjustable arms and a five caster adjustable swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered in woven fabric or vinyl.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0300
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииTask
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)580
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCПредмет мебели