Опубликуйте свои продукты
Milton
Milton
Milton
Milton
Milton
    AJ Products

    Milton

    3.9 из 5 звезд3.9(15 отзывы)
    • Removable upholstery
    • Synchronous mechanism
    • Armrests adjustable in 2 dimensions

    Stylish and modern office chair with synchronous technology for an ergonomic sitting position. The backrest cover can be ordered in a selection of different colours and is removable for easy cleaning. The armrests are adjustable in two directions for best seating comfort.

    Cпецификация
    • Seat height:470-580 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:490 mm

      Backrest height:575 mm

      Colour:Black

      Durability:50000 Md

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Fabric

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:20,55 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMilton-Office-chair
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)490
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)20.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs