Опубликуйте свои продукты
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
Mobile coat rail CLOTHING HOUSE
    AJ Products

    Mobile coat rail CLOTHING HOUSE

    4.1 из 5 звезд4.1(21 отзывы)
    • Modern design
    • Easy to move
    • Creates a wonderful ambience

      The inspiration for the mobile coat stand CLOTHING HOUSE came from house design, which can easily be seen from its unmistakable shape. It works well as a coat stand in both office lobbies and in cloak rooms. Four lockable castors make it easy to move around as needed
    Cпецификация
      • Length:1040 mm
      • Height:1475 mm
      • Width:470 mm
      • Colour:Black
      • Material:Tubular steel
      • Wheel type:Castor wheels with brakes
      • Weight:13 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMobile-coat-rail-CLOTHING-HOUSE
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1475
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)1040
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_90_50_14
    • Описание Uniclass 2015Clothes storing