Опубликуйте свои продукты
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
Office chair BELMONT
    AJ Products

    Office chair BELMONT

    4.2 из 5 звезд4.2(20 отзывы)
    • Designed for active people
    • Follows the body's movements
    • Covered in exclusive wool fabric

      Exclusive office chair for an active working day. The chair adapts to and follows your body's movements without compromising on support and comfort. Upholstered in high-quality wool fabric and equipped with armrests that can be adjusted for width, height and depth.
    Cпецификация
      • Seat height:500-610 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:515 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:95% Wool / 5% Nylon
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:White
      • Mechanism:Synchronous
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:120 kg
      • Weight:12.5 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 1335
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-chair-BELMONT
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-29
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)515
    • Глубина (мм)640
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs