Опубликуйте свои продукты
Stanley High
AJ Products

Stanley High

3.7 из 5 звезд3.7(19 отзывы)
  • Synchronous mechanism
  • Adjustable lumbar support
  • Breathable mesh back

Office chair in stylish and breathable mesh design that will be a stylish feature in your office. The seat is upholstered in fire-retardant fabric and the mesh back provides comfortable airflow throughout your day. The chair has adjustable lumbar support for extra comfort.

Cпецификация
  • Seat height:430-580 mm

    Seat depth:460 mm

    Seat width:490 mm

    Backrest height:500 mm

    Composition:100% Polyester Trevira CS

    Durability:100000 Md

    Seat colour:Black

    Seat material:Fabric

    Backrest material:Mesh

    Mechanism:Synchronous

    Recommended seat time:8 h

    Armrests:Yes

    Load capacity:120 kg

    Wheel type:Easy-roll castors

    Star base:Black plastic

    Adjustable lumbar support:Yes

    Weight:18,5 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStanley-High-Office-chair
  • Тип продукцииOffice Chairs
  • Группа продукцииOffice chairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)490
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалПластик
  • Масса нетто (кг)18.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Описание Uniclass 2015Office chairs