Опубликуйте свои продукты
Table VARIOUS 1600x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1600x740mm

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
  • Extra large – seats more people
  • For meetings, working and eating
  • Creates a pleasant environment

Versatile table designed by AJ Products. The table is extra large which means that it can seat a lot of people. It is perfect for a meeting room or as a large dining table where everyone can see one another and take part in the conversation.

Cпецификация
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTable-VARIOUS-1600x740mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)41.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables