Опубликуйте свои продукты
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box
AJ Products

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 из 5 звезд3.4(13 отзывы)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Cпецификация
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • Тип продукцииDesk
  • Группа продукцииAcoustics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1720
  • Ширина (мм)983
  • Глубина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБереза
  • Масса нетто (кг)44.25
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying