Опубликуйте свои продукты
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
    Impact Acoustic®

    Acoustic Floor Standing Division Asto

    Easily divide spaces for visual and acoustic privacy with this compact standing element. The subtle metallic foot enables quick installation and provides sufficient support for the screen without stealing attention. Opt for a plain or perforated design to match any interior vision.

      Связаться с Impact Acoustic®

      Cпецификация
      • Width 1600mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Width 1800mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Stand Width 400mm

        Center base Steel (powder coated black or white)

        Available in 45 colors

        PET Panel 4kg/m2
        Center base 10.60 kg

        Perforation - Web, Matrix, Bubble, Crose

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаfloor-standing-division-asto
      • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
      • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-02-16
      • Номер версии1
      • Глубина (мм)24
      Связанные
      • Основной материалPET
      • Разработано вШвейцария
      • Страна-производительИталия
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Акустика