Опубликуйте свои продукты
LÄTT CLAMP ABSORBENT
LÄTT CLAMP ABSORBENT
    Akustikmiljö
    Архив

    LÄTT CLAMP ABSORBENT

    LÄTT clamp absorbent improves acoustics without having to change existing electrical and air vent installations. LÄTT is an affordable solution that is installed individually and thus does not interfere with existing installations such as ventilation ducts, power cables, lighting or alarms. LÄTT is an effective sound absorber and is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Cпецификация
    • 1200x600x50 mm 1200x900x50 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLATT-CLAMP-ABSORBENT
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall- and Ceiling acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCМебель