Опубликуйте свои продукты
Stark sportabsorbent
Stark sportabsorbent
Stark sportabsorbent
    Akustikmiljö
    Архив

    Stark sportabsorbent

    STARK improves acoustics and has a rugged wire mesh to protect the absorber. STARK is mainly used in sports centers and in rooms with low ceilings at risk of being damaged. STARK is built for harsh and noisy environments such as sports halls where ball hits and tackles would otherwise damage the sound absorbers. The sturdy wire grid holds the absorbent securely in place. STARK is an effective sound absorber manufactured by EcoSUND consisting of recycled PET.
    Cпецификация
    • STARK is manufactured in a standard format with various wire grilles for ceiling or wall mounting. The absorbent is 50 mm thick for good sound absorption and is made from our unique core material EcoSUND. • 1200x900x50 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStark-sportabsorbent
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall- and Ceiling acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель

    Похожие продукты