Опубликуйте свои продукты
Collage EcoSUND®
Akustikmiljö
Архив

Collage EcoSUND®

Collage is a two-in-one solution combining good acoustics with a practical notice board. Collage is manufactured in several standard formats. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made of our unique core material EcoSUND.

Cпецификация
  • Available in more sizes. W: 600 H: 600, W: 1200 H: 600, W: 1200 H: 900, W: 1200 H: 1200 and W: 1600 H: 1200.

    Specification Text

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black. Ordered separately. Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed on both sides with: Hush/Acoustic nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    ____________________________________________________________________________________________

    Standard measurements: W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 120

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcollage
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-16
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты