Опубликуйте свои продукты
Tell-Us EcoSUND®
Akustikmiljö
Архив

Tell-Us EcoSUND®

3.2 из 5 звезд3.2(6 отзывы)
Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.
Cпецификация
  • Specification text

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Frame available in white and black.

     

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtell-us
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты