Alcon Lighting’s 13126-M architectural LED wall wash monopoint light delivers precise, uniform illumination for galleries, retail spaces, showrooms and commercial environments. Available in 6, 12 and 20-inch lengths, the LED monopoint produces 1,000 to 2,700 lumens with selectable color temperatures from 2700K to 5000K. A frosted lens ensures soft, glare-free light, while the diecast aluminum housing provides durability with round or square canopy options available. Adjustable 90° vertical tilt and 358° rotation allow for precise aiming, ideal for accentuating artwork, displays and architectural details.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |