Опубликуйте свои продукты
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
    Dutton Brown

    Color Icon 3 Sconce

    The Color Icon 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, pairing a minimalist, CNC-machined aluminum body with hand-blown opal white glass globes for a fixture that feels both sculptural and refined. Its flexible orientation and range of color and finish options give it a distinct adaptability not often found in globe-style sconces.

    Installable horizontally or vertically, this fixture is especially well-suited to vanity and bathroom lighting, though it works equally well in hallways, bedrooms, and other residential or commercial spaces. Use as a single accent or pair symmetrically for a polished, elevated look.

    Cпецификация
    • Dimensions: Length: 23", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 584mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-icon-3-globe-sconce
    • Тип продукцииIcon 3 Sconce
    • Группа продукцииWall Sconces
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-03
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)584
    • Глубина (мм)254
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)11050
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)