Designed to sit on top of standard T-bar grid ceilings as a surface panel fixture, Alcon Lighting’s 14029 edge-lit back-lit T-bar grid surface panel light delivers efficient, high-performance downlighting for offices, classrooms, conference rooms, museums, retail spaces, hotels and restaurants. The surface-mounted light panel delivers precise illumination with 80+ CRI for accurate color rendering and 0–10V dimming. Color temperature can be adjusted between 3500K, 4000K and 5000K, while wattage selection ranges from 27W to 40W for the 2x2 model and 35W to 54W for the 2x4 model. This edge-lit panel light integrates seamlessly into ceilings, providing functional, visually comfortable indoor lighting.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |