Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Главная страница
Категории
Освещение
Потолочное оборудование
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Доступно в Соединенные Штаты
WESTGATE
Отслеживать
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
SCX-SERIES
Тип продукции
Architectural Lighting
Группа продукции
Linear Luminaires
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-11-10
Номер версии
1
Ширина (дюймы)
2.75
Глубина (дюймы)
12
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Инструкции по монтажу
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Техническое описание
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Поликарбонат
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Освещение - Потолочное оборудование
Код CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Lighting
Номер OmniClass
23-35 47 11
Наименование OmniClass
Lighting Fixtures
Похожие продукты
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Загрузить
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Загрузить
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Загрузить
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Загрузить
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Загрузить
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Загрузить