Опубликуйте свои продукты
Alfa Laval AQ18
Alfa Laval

Alfa Laval AQ18

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval AQ line is a wide range of AHRI performance certified heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Cпецификация
  • Pressure vessel codes
    ASME
    PED (2014/68/EU)

    Operational data
    Max flowrate (m³/h/GPM): 3491/15372
    Max design pressure PED (barg/psig): 16/232
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356
    Max design pressure ASME (barg/psig): 10.34/150
    Max design temp ASME (°C/°F): 250/482

    Materials
    Heat transfer plates: 316/316L, Alloy 254, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM, Viton®
    Flange connections (lined): stainless steel Alloy 316, Alloy 254, titanium
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards
    Port size: 450 mm
    EN 1092-1 DN450 PN16 
    ASME B16.5 Class 150 NPS 18

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaq18
  • Тип продукцииHeat exchanger
  • Группа продукцииGasketed plate and frame heat exchangers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3540
  • Ширина (мм)1430
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНHeat exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101802
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Описание Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 23 13
  • Наименование OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания