Опубликуйте свои продукты
Alfa Laval CB112AQ
Alfa Laval

Alfa Laval CB112AQ

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval CBAQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program which ensures thermal performance in accordance with the product specifications. Alfa Laval CB brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint.

Cпецификация
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcb112aq
  • Тип продукцииHeat exchanger
  • Группа продукцииBrazed plate heat exchangers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)191
  • Ширина (мм)616
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Описание Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 23 13
  • Наименование OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания