Опубликуйте свои продукты
Alfa Laval CB60
Alfa Laval

Alfa Laval CB60

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

Cпецификация
  • The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

    CB110:

    - Efficiency range: 70-1400 kW

    - Outer dimension: 191 x 616 mm

    - (4x) 2” external threaded connections

    - Min/max design temperature: -196 – 225°C

    - Max design pressure: 30 bar at 90°C

    - Material: Stainless steel grade AISI 316

    - Sealing material: Copper

    - Available with H, L and M channel types

    - Pressure vessel approvals: PED, UKCA, UL, CRN, ASME and other

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcb60
  • Тип продукцииHeat exchanger
  • Группа продукцииBrazed plate heat exchangers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)527
  • Ширина (мм)113
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНHeat exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101802
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Описание Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 23 13
  • Наименование OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания