Опубликуйте свои продукты
Alfa Laval T20
Alfa Laval

Alfa Laval T20

4.2 из 5 звезд4.2(11 отзывы)

Have you configured your Alfa Laval heat exchanger correctly? Before downloading, please visit our PHE Select tool at:


www.alfalaval.com/phe-select/

Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.

Cпецификация
  • Pressure vessel codes  
    ASME  
    PED (2014/68/EU)

    Operational data  
    Max flowrate (m³/h/GPM): 890/3916
    Max design pressure PED (barg/psig): 30/435
    Max design temp PED (°C/°F): 180/356

    Materials  
    Heat transfer plates: 304/304L, 316/316L, 254, C-276, C-2000, Ni, Ti
    Gaskets: NBR, EPDM, FKM  
    Flange connections (lined): stainless steel, Alloy C-276, titanium  
    Frame and pressure plate: carbon steel, epoxy painted

    Connection standards  
    Port size: 200 mm  
    EN 1092-1 DN200 PN10
    EN 1092-1 DN200 PN16   
    EN 1092-1 DN200 PN25 
    EN 1092-1 DN200 PN40  
    ASME B16.5 Class 150 NPS 8
    ASME B16.5 Class 300 NPS 8
    ASME B16.5 Class 400 NPS 8

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаt20
  • Тип продукцииHeat exchanger
  • Группа продукцииGasketed plate and frame heat exchangers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2146
  • Ширина (мм)780
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Название по ССКПУ ООНHeat exchangers
  • Код ССКПУ ООН40101802
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Описание Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 23 13
  • Наименование OmniClassPlate and Frame Heat Exchangers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания